background-waves

Baureihe: 59630

Reed-Niveausensor mit integriertem Gleitaktuator
Produktstatus| Aktivi
info
Ein kleiner Sensor mit integriertem Gleit-Aktuator mit einem M8 x 1.25mm Gewinde und eine Auswahl von normal offenen, normal offenen Hoch-spannungs, normal geschlossenen oder Wechsel-Kontakten. Schaltbar bis zu 300 VDC bei 10 W. In verschiedenen Kabellängen und Steckeroptionen erhältlich. Optimal geeignet für Flüssigkeit-Füllstandsmessung, Klimaanlagen und industrielle Anwendungen zur Prozesssteuerung.
  • Magnetisch betätigter Niveausensor mit integriertem Schwimmermagnet.
  • Sensor wird aktiviert, wenn der Schwimmer sich nach oben von der Endanschlagsposition bewegt.
  • In einer Auswahl an Kontakten, Steckern und Kabellängenoptionen erhältlich
  • Mit seiner soliden Bauweise ist dieser Sensor bei rauhen Umgebungsbedingungen bestens geeignet
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet
  • Einfache Montage mit M8 Gewinde und Mutter

59630 Teile

FiltersFilter

59630 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Flüssigkeit-Füllstandsmessung und -steuerung
  • Klimaanlagen
  • Industrielle Prozessregelung