background-waves

TMR Magnetische ICs

TMR-Magnet-ICs stellen einen Fortschritt in der Sensorik und Halbleiterschaltertechnologie für industrielle Anwendungen dar. Die integrierten Schaltkreise nutzen das Prinzip des Magnetowiderstands und der CMOS-Signalverarbeitungsschaltung, um Positions- und Drehzahldaten zu erfassen und auszugeben. Dadurch können die Tunnel-Magnetowiderstands-ICs mit besserer Linearität, besserer Temperaturstabilität, geringerem Stromverbrauch und höherer Empfindlichkeit arbeiten als frühere Arten von magnetischen Sensoren.
  • Betrieb bei Spannungen von 1,8 V bis 5,5 V
  • Extrem niedriger Strombedarf von 200 nA bei einer Reaktion von 50 Hz oder 1,5 μA bei einer Reaktion von 1 kHz
  • Betrieb bei Temperaturen zwischen -40 °C und 125 °C ℃
  • BOP-Schwellenwerte (d. h. wenn ein Hall-Effekt erkannt werden kann) von 14 G oder 17 G
  • SOT23-2-Gehäuse
  • Erhältlich mit unipolaren, bipolaren oder omnipolaren Betriebsmodi
  • Erhältlich mit Messoptionen entlang der X- oder Z-Achse
  • Open-Drain- oder Push-Pull-Ausgabeoptionen
  • Verpackt mit einem Komparator und einem Schmitt-Trigger, um eine Schalthysterese zur Rauschunterdrückung bereitzustellen
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität

TMR-Magnet-ICs – Teile

FiltersFilter

TMR Magnetische ICs Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Drehzahlerfassung
  • Motorsteuerungen
  • Näherungsschalter

Ressourcen für TMR-Magnet-ICs

TMR Magnetische ICs Produkte im Blickpunkt