background-waves

Baureihe: 54140

Kleiner omnipolarer TMR-Sensor zur Flanschmontage.
Produktstatus| Aktivi
info

Der 54140 ist ein omnipolarer Miniatur-TMR-Sensor zur Flanschmontage mit den Abmessungen 23,0 mm x 14,0 mm x 5,9 mm. Das Design des Gehäuses ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage des Sensors. Dies ist ein 3-Draht-Sensor (StromErdeAusgang) und ist in der Lage, bis zu 5,5 Vdc und 3,0 mA Ausgangsstrom zu schalten. Die Sensorkabel können so verwendet werden, wie sie geliefert werden, oder sie können für eine Vielzahl von Anschlüssen modifiziert werden, wobei zwei Kabellängen angeboten werden. Kundenspezifische Anpassungen können bei hohen Stückzahlen und lang andauernden Produktionsanforderungen unterstützt werden. Kontaktieren Sie Littelfuse für weitere Optionen.

  • Magnetisch betätigter Positionssensor
  • Betrieb mit Nord- oder Südpol
  • Digitale Schaltung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • 3-Draht (Spannungsausgang)
  • Gegentakt-Ausgang
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch bei 1,5 μA
  • Arbeitet in einem statischen oder dynamischen magnetischen Feld
  • Eingebaute Temperaturkompensation
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität

54140 Teile

FiltersFilter

54140 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Grenzerkennung
  • U/min-Messung
  • Durchflussmessung
  • Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren
  • Magnet-Drehgeber
  • Winkelerfassung

Baureihe: 54140 Ressourcen