SETP0805-100-CC Anwendungen
- USB-Stecker vom Typ C
- USB-USB-Verbindungskabel vom Typ C
- Ladegeräte mit unverlierbarem Typ-C-Kabel
- Schnellladenormen und -protokolle gemäß USB vom Typ C und PD
SETP0805-100-CC – Ressourcen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF4819-000 | SETP0805-100-CC-2 | CoC_RoHS10_RF4819-000_SETP0805-100-CC-2 | REACH_SVHC Declaration_RF4819-000 (SETP0805-100-CC-2) | Enthält nicht | Ja11/13/2019 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.
Über PolySwitch® setP® Digitale Temperaturanzeigen CN
Sehen Sie, wie unsere DTIs Überhitzung und Schäden an USB-C-Verbindungen und Anschlüssen verhindern, indem sie den Widerstand erhöhen, wenn die Temperatur ansteigt, und den Strom wieder fließen lassen, wenn die Temperatur fällt (mit chinesischen Untertiteln).
Über PolySwitch® setP® Digitale Temperaturanzeigen
Erfahren Sie, wie unsere DTIs eine Überhitzung und Beschädigung von USB-C-Verbindungen und -Anschlüssen verhindern, indem sie den Widerstand bei hohen Temperaturen erhöhen und bei sinkenden Temperaturen den Stromfluss wieder aufnehmen.
Über PolySwitch® setP® Digitale Temperaturanzeigen JP
Erfahren Sie, wie unsere DTIs eine Überhitzung und Beschädigung von USB-C-Verbindungen und -Anschlüssen verhindern, indem sie den Widerstand erhöhen, wenn die Temperaturen steigen, und den Stromfluss bei sinkenden Temperaturen wieder aufnehmen (mit japanischen Untertiteln).