background-waves

RB103G0J

Produktstatus| Aktivi

RB103G0J

NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603 SMT | Baureihe: 0603-RB
info

Die am Ende gebundenen Oberflächenmontage-Chip-Thermistorenelemente von Littelfuse wurden für den Einsatz an Hybridsubstraten, integrierten Stromkreisen und Leiterplatten entwickelt. Sie verfügen über eine gelötete Metallbeschichtung, die sich für verschiedene Kontaktverfahren wie Drahtverbindung, Epoxid und Lötmetall eignet. Dank ihrer Herstellung mit den modernsten Anlagen und Technologien sind ihre Abmessungsparameter extrem gleichmäßig, sodass sich die Geräte besonders für Transport- und Bestückungsautomaten eignen.

Optionen:

  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Band- und Rollenverpackung
  • Gelötete Metallbeschichtung
EigentumWert
Widerstand Ω @ 25°C
10000
Widerstand Tol ± % @25°C
5
Maximale Belastbarkeit
150 mW
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Beta
3712
Beta K 25-85 Degress
3750
  • Oberflächenmontage möglich
  • Kleine Größe
  • Niedrige Kosten
  • Nickelbarriere

RB103G0J – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RB103G0JNTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603 SMT

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.