background-waves

102BG1K

Produktstatus| Veralteti

102BG1K

THERMISTOR, U.S. SENS | Baureihe: DO-35-Standard
info

Littelfuse preiswerte glasgekapselte Thermistoren werden mit superstabilen NTC-Chips hergestellt, die hermetisch in einem Glasgehäuse (DO-35 Dioden) versiegelt sind. Das Ergebnis ist ein Gerät, das auch unter extremen Umwelt- und Temperaturbedingungen eine hohe Langzeitzuverlässigkeit und Stabilität aufweist. Durch ihre einheitlichen Abmessungen und die axiale Leiterkonfiguration sind sie besonders für den Einsatz mit automatischen Bestückungsautomaten geeignet.

Optionen:

  • Spezielle Bedrahtungsvarianten
  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Punktangepasst bei spezifizierten Temperaturen
  • Band- und Rollenverpackung
EigentumWert
Widerstand Ω @ 25°C
1000
Widerstand Tol ± % @25°C
10
R-T-Kurve
B
Betriebstemperatur
-55 °C bis 220 °C
Beta
2941
R-T-Kurve
B
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 300 °C
  • Hermetisch versiegelte Glaspackung
  • Niedrige Kosten
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • Hochspannungsisolation
  • Verzinnte CCS-Leitungsdrähte sind löt- oder schweißbar

102BG1K – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
102BG1KTHERMISTOR, U.S. SENS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.