background-waves

102PS1G

Produktstatus| Aktivi

102PS1G

PTC-THERMISTOR, USA | Baureihe: DO-35-Standard
info

Littelfuse preiswerte glasgekapselte Thermistoren werden mit superstabilen PTC-Chips hergestellt, die hermetisch in einem Glasgehäuse (DO-35 Diodenform) versiegelt sind. Das Ergebnis ist ein Gerät, das auch unter extremen Umwelt- und Temperaturbedingungen eine hohe Langzeitzuverlässigkeit und Stabilität aufweist. Durch ihre einheitlichen Abmessungen und die axiale Leiterkonfiguration sind sie besonders für den Einsatz mit automatischen Bestückungsautomaten geeignet.

Optionen:

  • Spezielle Bedrahtungsvarianten
  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Punktangepasst bei spezifizierten Temperaturen
  • Band- und Rollenverpackung
EigentumWert
Widerstand Ω @ 25°C
1000
Widerstand Tol ± % @25°C
2
Betriebstemperatur
-55 °C bis 150 °C
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 300 °C
  • Hermetisch versiegelte Glaspackung
  • Niedrige Kosten
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • Hochspannungsisolation
  • Verzinnte CCS-Leitungsdrähte sind löt- oder schweißbar

102PS1G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
102PS1GPTC-THERMISTOR, USARoHS5/6/2020Pb-Free5/6/2020Pdf IconCoC_RoHS9_102PS1GPdf IconREACH205_Declaration_102PS1GEnthält nichtJa5/6/2020

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.