background-waves

Baureihe: KC

Bedrahtete epoxidbeschichtete Miniatur-Thermistoren (135 °C) Kynar-isolierte Leitungen
Produktstatus| Aktivi
info

Littelfuse bedrahtete epoxidbeschichtete Miniatur-Thermistoren werden mit den gleichen hochmodernen Fertigungstechniken hergestellt, die auch für die Herstellung von Littelfuse Austausch-Präzisionsgeräten eingesetzt werden. Das Ergebnis sind Geräte mit hervorragenden Langzeit-Zuverlässigkeitseigenschaften, die sich besonders für Temperaturmessungs-, Temperaturregelungs- und Temperaturkompensations-Anwendungen eignen.

Optionen:

  • Spezielle Zuleitungsmaterialien und -längen
  • Spezielle Verkleidungen oder Sondengehäuse
  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Punktangepasst bei spezifizierten Temperaturen
  • Isolierte Kynar-Zuleitungsdrähte
  • Niedrige Kosten
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Epoxyverkleidung
  • Kleine Größe
  • Schnelle thermische Reaktion

KC-Teile

FiltersFilter

Baureihe: KC-Ressourcen