background-waves

USP9728

Produktstatus| Aktivi

USP9728

| Baureihe: USP9728
info

Littelfuse bietet rostfreie Sondenbaugruppen an, die für eine breite Palette von Temperaturmessanwendungen geeignet sind. Wenn die Abmessungen und elektrischen Eigenschaften auf diesem Produkt nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Unterstützung.

EigentumWert
Widerstand Ω @ 25°C
100000
Widerstand Tol ± % @25°C
2
R-T-Kurve
J
Betriebstemperatur
-55 °C bis 300 °C
Beta
3892
R-T-Kurve
J
  • Enge Toleranz
  • Flansch mit zwei #6 Befestigungsbohrungen
  • Glasgeflecht-isoliert, Glasgeflecht-ummanteltes Kabel
  • Molex-Steckverbinder
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 300° C

USP9728 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
USP9728

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.