background-waves

Baureihe: USUR1000

UL-zugelassene NTC-Thermistor-Baugruppen mit Ringöse Nr. 6
Produktstatus| Aktivi
info

Die UL-zugelassenen Thermistor-Sondenbaugruppen mit Ringöse von Littelfuse werden mit super stabilen NTC-Chips hergestellt, die in ein Ringösengehäuse mit thermisch leitfähigem Epoxid eingesetzt werden. Diese Geräte sind für ein schnelles thermisches Ansprechverhalten und eine ausgezeichnete Langzeitstabilität ausgelegt und können in einem breiten Anwendungs-Spektrum zur Messung der Oberflächentemperatur eingesetzt werden.

  • Isolierter Leitungsdraht zugelassen für 300 V minimum
  • Vom Nutzer wählbare Leitungslänge
  • Montageloch-Durchmesser der Ringzunge = 0,145" nominell
  • Montageloch-Bolzengröße der Ringzunge = #6

USUR1000 Teile

FiltersFilter

Baureihe: USUR1000 – Ressourcen