background-waves

PTC - Diskrete Sensoren

Glasbeschichtete Chip-Thermistoren sind äußerst zuverlässige Temperatursensoren in rauen Umgebungen. Die Glasbeschichtung schützt den Temperatursensor vor Korrosion und übermäßiger Hitze. Darüber hinaus kann das Gerät dank der radialen Bedrahtung als Temperaturfühler fungieren, der die Bedingungen in einer elektronischen Baugruppe misst. In diesem Littelfuse Auswahlleitfaden für Produkte zur Temperaturmessung erfahren Sie, ob eines dieser Geräte oder ein anderer Thermistor Ihren Anforderungen entspricht.
  • Erhältlich mit einer extrem breiten Palette an Widerstandswerten, von 100 Ω bei 25 °C bis 1 MΩ bei 25 °C ℃
  • Betrieb bei Temperaturen von -55 °C bis 300 °C ℃
  • Erhältlich in Durchmessern zwischen 0,99 mm und 3,57 mm
  • Minimale Leitungslängen von 25,4 mm
  • Schnelle thermische Reaktionszeiten
  • Hohe Stabilität
  • Lötbare Zuleitungsdrähte

PTC - Diskrete Sensorenteile

FiltersFilter

PTC - Diskrete Sensoren – Ressourcen