background-waves

Baureihe: DO-35 Austauschbar-JM

DO-35 Austauschbare glasgekapselte Thermistoren (300 °C) ± 1,0 °C Genauigkeit
Produktstatus| Aktivi
info

Littelfuse preiswerte, austauschbare, glasgekapselte Thermistoren werden mit hochstabilen Präzisions-NTC-Chips hergestellt, die hermetisch in einem Glasgehäuse (DO-35 Diodenform) versiegelt sind. Das Ergebnis ist ein Gerät, das auch unter extremen Umwelt- und Temperaturbedingungen eine hohe Langzeitzuverlässigkeit und Stabilität aufweist. Sie eignen sich gut für Anwendungen, bei denen ihre Austauschbarkeit die Notwendigkeit einer teuren individuellen Schaltkreiskalibrierung eliminiert. Durch ihre einheitlichen Abmessungen und die axiale Leiterkonfiguration sind sie besonders für den Einsatz mit automatischen Bestückungsautomaten geeignet.

Optionen:

  • Spezielle Bedrahtungsvarianten
  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Punktangepasst bei spezifizierten Temperaturen
  • Band- und Rollenverpackung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 300 °C
  • Hermetisch versiegelte Glaspackung
  • Hohe Genauigkeit
  • Niedrige Kosten
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • Hochspannungsisolation
  • Verzinnte CCS-Leitungsdrähte sind löt- oder schweißbar

DO-35 Austauschbare JM-Teile

FiltersFilter

Baureihe: JM – Ressourcen