background-waves

RTD - Diskrete Sensoren

Littelfuse bietet eine Vielzahl von bedrahteten und oberflächenmontierbaren diskreten Sensoren für RTD-Widerstandstemperatursensoren an, die eine breite Palette von Temperaturmessanwendungen unterstützen. Der nahezu lineare Ausgang, der eine präzise Messung der Temperatur über einen großen Bereich ermöglicht, macht RTDs ideal für speziellere Anwendungen, die höchste Genauigkeit und Präzision erfordern, sowie für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen geeignet sind. Littelfuse bietet auch maßgeschneiderte RTDs, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den typischen Anwendungen gehören industrielle Steuerungen, Medizin, HVAC-R, Luft- und Raumfahrtsysteme, Lebensmittelverarbeitung und mehr.
  • Große Betriebstemperaturbereiche
  • Optionen für bedrahtete/Oberflächenmontage
  • Bewährte Genauigkeit und Präzision
  • Überragende Langzeitzuverlässigkeit
  • Kann an individuelle Systemanforderungen angepasst werden
  • Entwickelt für ein breites Anwendungsspektrum

RTD - Diskrete Sensorenteile

FiltersFilter

RTD - Diskrete Sensoren – Ressourcen