background-waves

Baureihe: PPG

RTD-Sensoren aus Dünnfilmplatin
Produktstatus| Veralteti
info

Die Dünnfilm-Platin-RTDs (Pt-RTD) von Littelfuse bestehen aus einem passivierten Dünnfilm-Platinelement, das auf einem Keramiksubstrat angebracht ist. Dünnfilm-Pt-RTDs sind im Vergleich zu Widerstandstemperatursensoren aus gewickeltem Platin kostengünstiger.

Optionen:

  • In verschiedenen Konfigurationen für bestimmte Anwendungen erhältlich
  • Nicht standardisierte Widerstandswerte und -toleranzen
  • Glasbeschichtetes Platinelement
  • Fast lineares Verhältnis zwischen Temperatur und Widerstand
  • Widersteht Temperaturen von -50 °C bis +500 °C. Auf Anfrage sind auch höhere Temperaturbereiche verfügbar.
  • Widerstand und Temperaturabweichung können auf ±0,06 % und ±0,15 °C genau geregelt werden
  • Hält extremen Umweltbedingungen stand
  • Erstklassige Stabilität selbst bei hohen Temperaturen

PPG-Teile

FiltersFilter

Baureihe: PPG-Ressourcen