background-waves

956-4107

SW IGN&ST 4POS | Baureihe: 956 Schwerlast
info

Die Zündschalter von Littelfuse sind für den universellen Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Ihre Montage-, Gehäuse- und Aktuatorfunktionen sind auf Benutzerfreundlichkeit und verlängerten Produktlebenszyklus ausgelegt.

Die 956 Heavy Duty-Baureihe ist unsere robusteste Baureihe von Zündschaltern und bietet eine zuverlässige Stromkreissteuerung für die Zündung von Fahrzeugen.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
10
Anzahl der Positionen
4
Positionen
Acc - Off - Ign/Acc - Start mit Spring Return to Ign und ohne Anti-Restart
Aktuator
Hencol-Schlüssel
Eingangsklemmen
4 Schraube
Gehäuse
Beschichteter Stahl mit O-Ring im Schaft
Kontakte
Bronze
  • Schlüssel nur in "Aus"-Stellung abziehbar (sofern Aktuator anwendbar)
  • Explosionsschutz nach SAE J259
  • 5 Schraubklemmen.
  • Codiertes Schloss und Schlüssel.
  • Dichtung, Verschlussverschlussdichtung, O-Ring-Dichtung in der Fassung.
  • Erdungsklemme.
  • 1"-24 Buchse.
  • Off-Ign/Acc-Ign/Start. Federrückstellung zum Ign/Acc.-Schlüssel bei Aus abnehmbar.
  • Nennwerte bei 12 V DC: 10 A Zubehör, 10 A Zündung, 5 A Start, 1 A Masse.

956-4107 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
956-4107SW IGN&ST 4POS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.