background-waves

M-531

SW P-P 3POS | Baureihe: Druckschalter für die Schifffahrt
info
10 A pro Stromkreis bei 6-36 V DC.
Gehäuse aus Messing.
Messing-Fassung, 3/8" -32 Gewinde, 1 1/4" (31,8 mm) lang. Passend für Platten mit einer Dicke von bis zu 3/4" (19,1 mm).
Aus - Auf A&B - Auf B&H.
Drei Schraubklemmen aus Messing.
Verchromter Messingknopf 10-32 Gewinde.
Messing-Fassung, 3/8" -32 Gewinde, 1 1/4" (31,8 mm) lang, passend für Platten bis zu 1" (25,4 mm) Dicke.
Mit Messing-Schraubenmutter, Unterlegscheibe und Sechskantmutter. Gut geeignet für Anwendungen in der Schifffahrt.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
10
Maximale DC-Spannung (V)
12
Schaltung
SPST
Ruhestellung
Schließer (NO)
Positionen
3
Aktuator
Verchromter Messingknopf
Eingangsklemmen
3 Messingschraube
Gehäuse
Messing

M-531 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
M-531SW P-P 3POS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.