background-waves

58332-20-BP

Produktstatus| Veralteti

58332-20-BP

WIPPE M.ON-OFF SPST | Baureihe: 58332 Versiegelt
info

58332 Schalter sind nur im Einzelhandel erhältlich und werden mit einem schwarzen und einem grauen Schnappbetätiger geliefert. Diese Allzweckschalter sind für alle Arten von Anwendungen geeignet.

  • 20 A bei 12 V, 15 A bei 24 V DC
  • Schalter mit LED-Warnleuchten dürfen nur bei der angegebenen Spannung verwendet werden
  • Sie sind witterungsbeständig mit nach IP66 (Hochdruckwaschbeständig) abgedichteten Kontaktflächen.
  • Anerkannt nach UL 1500 (Zündschutz für Schifffahrtsprodukte). Mit Neoprendichtung/Plattendichtung.
  • Bequemes Einrasten in ein rechteckiges Standard-Montageloch 1,48" x 0,83" (36,8 x 21,1 mm) in Platten mit einer Dicke von 0,09" bis 0,19" (2,4 x 4,7 mm).
  • Gehäuse, Blende und Betätiger aus Kunststoff.
  • Silberkontakte, Messing-Flachstecker.
  • EigentumWert
    Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
    15
    Nennspannung (V)
    24
    Schaltung
    SPST
    Positionen
    Mama an - aus
    Eingangsklemmen
    2 Klinge
    Aktuator
    Wippschalter
    Kontakte
    Silber
    Gehäuse
    Kunststoff
    Montagemethode
    Panel-Snap-In
    Plattendicke
    .040 bis .100 - (1,01 mm bis 2,54 mm)
    Details zum Aktuator
    Schwarz - Grau Kunststoff
    Abmessungen der Montagebohrung (mm)
    36,83 mm x 21,08 mm

    58332-20-BP – Ressourcen

    Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
    Share
    TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
    58332-20-BPWIPPE M.ON-OFF SPST

    Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.