background-waves

82465

Produktstatus| Aktivi

82465

PLATTE ZINK | Baureihe: Zubehör für Kippschalter
info
Schalterschutzvorrichtungen verhindern die versehentliche Betätigung eines Kippschalters und schützen ihn vor Beschädigungen.
Für einen vollständigen Sperrschutz von elektrischen Stromkreisen empfehlen wir Drehhaupttrennschalter mit Verriegelungs-/Tagout-Schutz. Typische Anwendungen:
  • Der Schalter befindet sich in einer verwundbaren Position - wie ein Lichtschalter in einem LKW-Laderaum.
  • Der Schalter steuert eine lebenswichtige Funktion, die nicht versehentlich betätigt werden darf - wie der Schlauchrücklaufschalter an einem Öllaster.
  • Der Schalter ist wichtig, wird aber nur selten verwendet - wie ein Notschalter.

Guard lässt sich einfach zu einem bereits installierten Schalter hinzufügen und bietet seitlichen mechanischen Schutz.
Für Schalter mit 15/32" Durchmesser Fassungsfassung mit Passfedernut.
Gestempelt auf, aus.
1 Zoll x 2,125 Zoll (25,4 x 54,0 mm). Zwei 0,140" (3,6 mm) Montagelöcher 1,87" (47,6 mm) mittig.

EigentumWert
Montagemethode
Vernickelte Messingmutter

82465 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
82465PLATTE ZINKRoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.