Zu den Elektronik Geräten, die von Feuerwehrfahrzeugen benötigt werden, gehören Gleichstrommotorsteuerungen für Pumpen und Leitern, Magnetventile für Notbeleuchtungen und ESD-Schutz für

TR-Teile
TR Anwendungen

Feuerwehrfahrzeuge

Bergbau-Lkw
Tage- und Untertagebergwerke können nur dann produzieren, wenn Bagger, Planierraupen, Kratzer und Muldenkipper konsistent und effizient arbeiten.
Abschnitt „Highlights“
- Schwere Lastkraftwagen
- Bau
- Einsatzfahrzeuge
- Bus/ÖPNV
- Militär
Baureihe: TR – Ressourcen
TR-Baureihe – Produktvideo
Unterbrechen Sie die gesamte Batteriestromversorgung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs mit dem 2-poligen wasserdichten Hauptbatterietrennschalter der TR-Serie 32 V 500 A. Der zweipolige Umschalter (DPST) funktioniert in Schwerlastanwendungen, Bauwesen, Rettungsfahrzeugen, Bussen und Transit-, Militär- und Landwirtschaftsanwendungen, bei denen zwei Stromkreise oder sowohl positiv als auch negativ geschaltet werden müssen.