background-waves

Baureihe: LQ05021QCS4

5 V, 2 A Lastschalter mit extrem niedrigem Verbrauch und kontrollierter Anstiegsgeschwindigkeit
Produktstatus| Aktivi
info

Der LQ05021QCS4 ist ein hocheffizienter Lastschalter mit einem Nennwert von 2,0 A und integrierter Anstiegsratensteuerung. Die erstklassige Effizienz macht es zur idealen Wahl für den Einsatz in IoT, mobiler und tragbarer Elektronik.

Er unterstützt den branchenweit niedrigsten Ruhestrom (IQ) und Abschaltstrom (ISD). SD-Lösungen mit niedrigemI-Q- und I-Wert helfen Entwicklern, parasitäre Leckströme zu reduzieren, die Systemeffizienz zu verbessern und die Batterielebensdauer zu verlängern.

Die LQ05021QCS4 integrierte Anstiegsratensteuerung kann auch die Systemzuverlässigkeit verbessern, indem sie Busspannungsschwankungen während Schaltereignissen abschwächt. Wo ungesteuerte Schalter hohe Einschaltströme erzeugen können, die zu Spannungsabfall und/oder Bus-Rücksetzereignissen führen, begrenzt die Anstiegsratensteuerung gezielt den Einschaltstrom beim Einschalten, um den Spannungsabfall zu minimieren.

Der LQ05021QCS4 Lastschalter unterstützt einen branchenführenden weiten Eingangsspannungsbereich und trägt zur Verbesserung der Lebensdauer und Robustheit des Systems bei. Darüber hinaus kann ein Gerät in Anwendungen mit mehreren Spannungsschienen verwendet werden, was die Bestandsverwaltung vereinfacht und die Betriebskosten senkt.

Der Lastschalter mit LQ05021QCS4 ist klein und verwendet ein Chip-Scale-Gehäuse auf Waferebene mit 4 Bumps in einer 0,77 mm x 0,77 mm x 0,46 mm Chipgröße und einem Bump-Raster von 0,4 mm.

  • Ultraniedriger I Q: 1 nA Typ @ 5,5 VIN
  • Ultraniedriger ISD: 19 nA Typ @ 5,5 VIN
  • Niedriger RON = 34 mΩ Typ @ 5.5 VIN
  • IOUT max = 2,0 A
  • Weiter Eingangsbereich: 1,1 V bis 5,5 V, max. 6 Vabs
  • Kontrollierte Anstiegszeit: 430 μs bei 3,3 VIN
  • Interner EN-Pull-Down-Widerstand
  • Integrierter Ausgangsentladeschalter
  • Ultraklein: 4 Bumps in einem 0,77 mm x 0,77 mm x 0,46 mm WLCSP

LQ05021QCS4 Teile

FiltersFilter

LQ05021QCS4 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobile Endgeräte
  • Datenspeicherung, SSD
  • IoT-Geräte
  • Wearables
  • Subsysteme mit geringem Stromverbrauch

Baureihe: LQ05021QCS4 – Ressourcen

Sehen Sie sich die Fähigkeiten der Lastschalter-ICs von Littelfuse an CN

Erfahren Sie, wie Hersteller von tragbarer Elektronik und Wearables diese eFuses verwenden können, um parasitären Leckstrom zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern (mit chinesischen Untertiteln).

Sehen Sie sich die Fähigkeiten der Lastschalter-ICs von Littelfuse an JP

Erfahren Sie, wie Hersteller von tragbarer Elektronik und Wearables diese eFuses verwenden können, um parasitären Leckstrom zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern (mit japanischen Untertiteln).