background-waves

Baureihe: LQ05041QCS6

5 V, 4 A, Lastschalter mit extrem niedrigem Verbrauch und kontrollierter Anstiegsgeschwindigkeit
Produktstatus| Aktivi
info

Der LQ05041QCS6 ist ein hocheffizienter, integrierter Lastschalter mit einem Nennwert von 4 A und integrierter Anstiegsratensteuerung.

Der LQ05041QCS6 verfügt über eine hocheffiziente Technologie, die den branchenweit niedrigsten RON, Ruhestrom (IQ) und Abschaltstrom (ISD) unterstützt. Niedriger RON reduziert Leitungsverluste, währendSD-Lösungen mit niedrigem I,Q und I Entwicklern helfen, parasitären Leckstrom zu reduzieren, die Systemeffizienz zu verbessern und die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen.

Die LQ05041QCS6 integrierte Anstiegsratensteuerung erhöht die Zuverlässigkeit des Systems erheblich, indem sie Spannungsschwankungen bei Schaltereignissen abschwächt. Wo ungesteuerte Schalter hohe Einschaltströme erzeugen können, die zu Spannungsabfall und/oder Bus-Rücksetzereignissen führen, begrenzt die Anstiegsratensteuerung gezielt den Einschaltstrom beim Einschalten, um den Spannungsabfall zu minimieren.

Der LQ05041QCS6 Lastschalter unterstützt einen branchenführenden weiten Eingangsspannungsbereich und trägt zur Verbesserung der Lebensdauer und Robustheit des Systems bei. Darüber hinaus kann ein Gerät in Anwendungen mit mehreren Spannungsschienen verwendet werden, was die Bestandsverwaltung vereinfacht und die Betriebskosten senkt.

Der LQ05041QCS6 Lastschalter ist klein und verwendet ein Chip-Scale-Gehäuse mit 6 Bumps in einer Würfelgröße von 0,97 mm x 1,47 mm x 0,55 mm und einem Raster von 0,5 mm.

  • Niedriger RON : 15 mΩ Typ @ 5.5 VIN
  • Ultraniedriger I Q: 3 nA Typ @ 5,5 VIN
  • Ultraniedriger ISD: 50 nA Typ @ 5,5 VIN
  • IOUT max: 4 A
  • Weiter Eingangsbereich: 1,1 V bis 5,5 V, max. 6 Vabs
  • Kontrollierte Anstiegszeit: 400 μs bei 3,3 VIN
  • Interner EN-Pull-Down-Widerstand
  • Integrierter Ausgangsentladeschalter
  • Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C
  • HBM: 6 kV, CDM: 2 kV

LQ05041QCS6 Teile

FiltersFilter

LQ05041QCS6 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobile Endgeräte
  • Datenspeicherung, SSD
  • IoT-Geräte
  • Wearables
  • Subsysteme mit geringem Stromverbrauch

Baureihe: LQ05041QCS6 – Ressourcen

Sehen Sie sich die Funktionen der Lastschalter-ICs von Littelfuse an

Erfahren Sie, wie Hersteller von tragbarer Elektronik und Wearables diese eFuses im Kleinstformat einsetzen können, um parasitären Leckstrom zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern.

Sehen Sie sich die Fähigkeiten der Lastschalter-ICs von Littelfuse an CN

Erfahren Sie, wie Hersteller von tragbarer Elektronik und Wearables diese eFuses verwenden können, um parasitären Leckstrom zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern (mit chinesischen Untertiteln).

Sehen Sie sich die Fähigkeiten der Lastschalter-ICs von Littelfuse an JP

Erfahren Sie, wie Hersteller von tragbarer Elektronik und Wearables diese eFuses verwenden können, um parasitären Leckstrom zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern (mit japanischen Untertiteln).