background-waves

Baureihe: LQ05041RCS6

5 V, 4 A Lastschalter mit extrem niedrigem Verbrauch und echtem Rückstrom
Produktstatus| Aktivi
info

Der LQ05041RCS6 ist ein voll integriertes, hocheffizientes Lastschaltergerät mit fortschrittlicher Technologie mit Rückstromsperre (RCB)-Technologie und der Steuerung der Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung.

Der LQ05041RCS6 bietet eine branchenführende Rückstromsperrleistung (RCB) mit einer extrem niedrigen Schwellenspannung. Er minimiert den Rückstromfluss für den Fall, dass die Spannung des V OUT-Pins die VIN-Spannung übersteigt.

Der LQ05041RCS6 verfügt über eine branchenführende Effizienz. Er verfügt über einen 14 mΩR ON-Wert (typisch bei 5,5 V), wodurch der Leistungsverlust während der Leitung reduziert wird. Das Gerät verfügt außerdem über einen extrem niedrigen Abschaltstrom (ISD), um Stromverluste und Batterieentladung im ausgeschalteten Zustand zu reduzieren. Wenn EN auf Low gezogen und der Ausgang geerdet wird, kann der LQ05041RCS6 eineI SD von nur 56 nA bei typischerweise 5,5 V erreichen.

Die LQ05041RCS6 Lastschalter unterstützen einen branchenführenden weiten Eingangsspannungsbereich und tragen dazu bei, die Lebensdauer und Robustheit des Systems zu verbessern. Darüber hinaus kann ein Gerät in Anwendungen mit mehreren Spannungsschienen verwendet werden, was die Bestandsverwaltung vereinfacht und die Betriebskosten senkt.

Der LQ05041RCS6 Lastschalter befindet sich in einem 0,97 mm x 1,47 mm x 0,55 mm großen Chip-Scale-Gehäuse mit 6 Bumps und einem 0,5 mm Raster.

  • Rückstromsperre
  • Niedriger RON: 14 mΩ Typ bei 5,5 VIN
  • Ultraniedriger IQ
  • Ultraniedriger ISD: 56 nA Typ bei 5,5 VIN
  • IOUT max: 4 A
  • Versorgungsspannung: 1,5 V bis 5,5 V, max. 6 Vabs
  • KontrollierteV OUT Anstiegszeit 730 μs bei 3,3 VIN
  • Interner EN-Pull-Down-Widerstand
  • Ultraklein: 6 Bumps in einem 0,97 mm x 1,47 mm x 0,55 mm WLCSP

LQ05041RCS6 Teile

FiltersFilter

LQ05041RCS6 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobile Endgeräte
  • IoT-Geräte
  • Wearables
  • Subsysteme mit geringem Stromverbrauch

Baureihe: LQ05041RCS6 – Ressourcen