background-waves

00681200

Produktstatus| Aktivi

00681200

Sockel 2P bis 2 Faston | Baureihe: 2-Pol Buchse
info

Diese Anschlüsse werden für die elektrische Verbindung von Inspektionsleuchten, Blinklichtern und anderem Zubehör von Fahrzeugen mit einem elektrischen System mit 12 V und 24 V genutzt.

Die Buchsen können mit und ohne Abdeckung in der Kabine oder aber extern montiert werden.

  • Normen: ISO 4165-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Die Kontakte sind aus Messing und mit 6,3-mm-Schraub- oder Spatenklemmen versehen.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Gehäuse
Vernickeltes Messing
Schaltung
2

00681200 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00681200Sockel 2P bis 2 Faston

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.