background-waves

Greycon-Steckverbinder

Die elektrischen Steckverbinder von Greycon sind für den Einsatz in trennbaren Lastwagen-Anhänger-Kombinationen vorgesehen. Die ISO 25981-2-konformen Spezialspulen, Steckdosen und Stecker verbinden über ein elektronisch überwachtes Ladesystem einen zusätzlichen Akkusatz im Anhänger mit dem Generator des Lkw. Hergestellt aus langlebigen Materialien, einschließlich schlag- und chemikalienbeständigem Kunststoff, sind diese Greycon-Steckverbinder für zuverlässige, wiederholbare Verbindungen und Trennungen in Betrieben gedacht, die viele Steck-/Unmate-Zyklen erfordern.
  • Entspricht den Empfehlungen und Standards von ISO 25981-2
  • Vernickelte Messingkontakte mit Edelstahlfedern
  • Kunststoffgehäuse und -abdeckung sind schlag- und chemikalienbeständig für raue Umgebungen
  • Effiziente und zuverlässige elektrische Verbindung

Greycon Steckverbinder-Teile

FiltersFilter