background-waves

LS604002ES00L

Produktstatus| Aktivi

LS604002ES00L

DC-SCHALTER 1000VDC 400A 2P | Baureihe: LS60400 1000 V
info

Bei der Isolierung von Stromkreisen oder der Reparatur von Systemen unterbricht der Gleichstrom-Trennschalter LS60400 schnell oder stellt den Stromfluss sicher wieder her, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Er hat eine Gesamtnennspannung von 1000 V DC und eine Stromstärke von 400 A. Erhältlich in einem zweipoligen Modell.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
400
Maximale DC-Spannung (V)
1000
Familiärer Stil
Gleichstrom-Trennschalter
  • Das optimierte Design beschleunigt die Installation, reduziert den Platzbedarf und macht Überbrückungsverbindungen (Jumper) überflüssig, um die Energieeffizienz zu erhöhen
  • Eine hochgradige Trennungsisolation bietet eine Barriere zum Stoppen der Leitung, wenn sich der Schalter in der Aus-Position befindet, um die Sicherheit zu erhöhen
  • Selbstreinigende Flachkontakte widerstehen einer Verschlechterung, die die Leistung aufgrund eines erhöhten elektrischen Widerstands beeinträchtigt
  • Die symmetrische Sandwich-Anordnung der internen Kontakte verbessert die Funktionalität bei Kurzschlüssen, indem sie die elektromagnetische Abstoßung abschwächt
  • Erfüllt die UL 94-Anforderungen zur Entflammbarkeit mit selbstverlöschenden/nicht brennbaren Materialien zur Vermeidung von Bränden

LS604002ES00L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Solar/PV-Anlagen: Anschlusskästen, Rekombinatorkästen und Wechselrichter
  • Energiespeichersysteme: Abklemmen von Batterien, Containerbatterien
  • Öl und Gas: Gleichstromantriebe
  • Bahn: Erdungsschalter und Batterietrennung
  • USV: Schalten und Isolieren von Batterien

LS604002ES00L – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LS604002ES00LDC-SCHALTER 1000VDC 400A 2P

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.