Die 1500-V-Gleichstrom-Trennschalter von Littelfuse sind energieeffiziente, kompakte Einheiten, die den Stromfluss schnell unterbrechen oder sicher wiederherstellen, um Stromschlaggefahr beim Isolieren/Reparieren von Stromkreisen zu vermeiden. Die patentierte Funktionsweise minimiert Schäden durch Lichtbögen beim Trennen. Die 1500-V-Gleichstrom-Baureihen (LS6R0250, LS6R0400, LS7R02502PS00L, LS7R03202PS00L, LS7R04002PS00L und LS7R05002PS00L) sind mit optimalen Nennstromstärken erhältlich. Diese Trennschalter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Solar-/PV-Systeme, Energiespeichersysteme, Öl und Gas, Eisenbahnen, EV-Ladegeräte sowie USV-Schalten und Isolieren von Batterien.
1500 VDC-Lasttrennschalter-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
1500 VDC-Lasttrennschalter-Ressourcen
Leitfaden zum Leistungsspektrum von Batterie-Energiespeichersystemen
Chinesische Leser können sich über Schaltkreisschutz, Überspannungsschutz und GFCI-Lösungen informieren, die wir für Batterie-Energiespeichersysteme anbieten.