background-waves

500 VDC Trennschalter

Littelfuse 500-V-Gleichstrom-Trennschalter sind energieeffiziente, kompakte Einheiten, die die Batterielebensdauer verlängern und die Gefahr von Stromschlägen minimieren. Der patentierte Betrieb reduziert zudem das Risiko von Lichtbögen beim Trennen. Sie ermöglichen es Benutzern, Stromkreise zu isolieren, indem sie den Stromfluss schnell unterbrechen. Die Schalter der LS6-Baureihe sind in 1-poligen oder 2-poligen Konfigurationen mit einer Auswahl an Nennströmen von 250 A oder 400 A erhältlich. Zusätzlich zur Isolierung von Batterien werden 500-V-Gleichstrom-Trennschalter in Solar-/PV-Systemen, Energiespeichersystemen, Öl- und Gasplattformen, Eisenbahnen, EV-Ladegeräten und unterbrechungsfreien Stromversorgungen eingesetzt.
  • Nennströme von 250 A oder 400 A
  • Kurzschluss-Nennströme (SCCRs) von 10 kA
  • Stoßspannungsfestigkeit von 12 W
  • Brennbarkeitsklasse UL 94V-0
  • UL-gelistet
  • REACH- und RoHS-konform
  • Durch das optimierte Design sind keine externen Überbrückungsverbindungen (Jumper) mehr erforderlich, um die Energieeffizienz durch Wärmeableitung zu erhöhen.​​​​​​​
  • Selbstreinigende Kontakte verhindern Leistungseinbußen
  • Verbesserte Funktionalität bei Kurzschlüssen gewährleistet durch ein internes Design, das die elektromagnetische Abstoßung zwischen den Kontakten abschwächt
  • Die Verwendung von selbsterlöschenden und nicht brennbaren Materialien reduziert das Brandrisiko

500 VDC-Lasttrennschalter-Teile

FiltersFilter

500 VDC Trennschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batteriebetriebene Fahrzeuge und Industrieanlagen
  • Gleichstrommotoren für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie
  • Energiespeichersysteme
  • EV-Ladegeräte
  • Eisenbahn-Erdungsschalter und Lokomotivbatterien
  • Generatoranschlusskästen, Wechselrichter und Rekombinatorkästen für Solarenergie

500 VDC-Lasttrennschalter-Ressourcen

500 VDC Trennschalter Produkte im Blickpunkt