background-waves

Manuelle Batterietrennschalter

Ein manueller Batterietrennschalter (auch bekannt als Batterietrennschalter, Batterietrennschalter oder Batterieabschaltschalter) wird in ein elektrisches System eingebaut, um es dem Bediener zu ermöglichen, den durch ein Fahrzeug oder ein Gerät fließenden elektrischen Strom vollständig zu unterbrechen. Die Möglichkeit, den Stromfluss zu isolieren, hat viele Vorteile für die Sicherheit und ermöglicht Kosteneinsparungen. Mit Dauerstromstärken von 40 A bis 600 A sind unsere manuellen Batterietrennschalter für die anspruchsvollsten Umgebungen in allen Fahrzeuganwendungen ausgelegt.
  • Einpolige und zweipolige Batterietrennschalter-Optionen
  • Zu den verfügbaren Aktuatortypen gehören Drucktaste, T-Griff, Drehknopf, Schlüssel und Hebel
  • Gehäuse aus verschiedenen Metallen oder Thermoplasten bieten Lösungen für schwere Schifffahrts- und kommerzielle Anwendungen
  • Das Portfolio umfasst wasserfeste und wasserdichte Batterietrennoptionen, die die Eindringschutznormen (IP) von IP43 bis IP67 und IPX9K erfüllen
  • Wenn ein Kurzschluss einen Brand verursacht, kann ein manueller Batterieabschaltschalter deaktiviert werden, um weitere Schäden am Fahrzeug oder Verletzungen der Insassen zu verhindern
  • Aus Sicherheitsgründen können Mechaniker sicherstellen, dass das elektrische System eines Fahrzeugs abgeschaltet wird, indem sie einen Hauptbatterietrennschalter betätigen
  • Die Verwendung eines Batterietrennschalters zum Abschalten der Stromversorgung des elektrischen Systems eines eingelagerten Fahrzeugs verhindert, dass parasitäre Lasten die Batterie entladen

Teile für manuelle Batterietrennschalter

FiltersFilter

Manuelle Batterietrennschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schwerlastwägen
  • Bau
  • Einsatzfahrzeuge
  • Busse/ÖPNV
  • Militär
  • Landwirtschaftlich

Manuelle Batterietrennschalter – Ressourcen

Manuelle Batterietrennschalter Produkte im Blickpunkt

Manuelle Batterietrennschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind manuelle Batterietrennschalter?

Manuelle Batterietrennschalter, die in ein elektrisches System eingebaut werden, um es dem Bediener zu ermöglichen, den durch ein Fahrzeug fließenden elektrischen Strom vollständig zu unterbrechen, werden verwendet, um die Sicherheit des Personals bei der Arbeit an Fahrzeugen zu gewährleisten, zu verhindern, dass parasitäre Lasten die Batterien während der Lagerung entladen, und um Fahrzeuge vor thermischen Ereignissen zu schützen, die durch Kurzschlüsse verursacht werden.

Wie funktionieren manuelle Batterietrennschalter?

Obwohl es sich bei einigen manuellen Batterietrennschaltern um Notausschaltschalter mit Drucktasten handelt, handelt es sich bei manuellen Batterietrennschaltern in den meisten Fällen um Drehschalter mit Hebel-, Griff-, Schlüssel- oder Knaufbetätigungen. Dabei kann es sich um einpolige Umschalter (SPST) für einfache Ein-/Aus-Funktionalität, um zweipolige Umschaltschalter (DPST) oder sogar um einpolige Dreifachschalter handeln