background-waves

880062S

Produktstatus| Veralteti

880062S

Switch-Master-Panel mt | Baureihe: SR
info

Edelstahl-Hardware und verzinnte Kupferbolzen. Kann an Orten mit begrenztem Platz hinter der Platte installiert werden.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
300
Maximale DC-Spannung (V)
32
Eindringschutz
IP67, IP69K
Aktuator
Plastikdrehknopf
Kontakte
Kupfer
Gehäuse
Technischer Thermoplast
Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulassung für Schock
50 g
Zulassung für Vibration
10 g
Größe der Klemmen
3/8-16 x 7/8 Lang
  • Isoliert Batterien und stoppt den Batterieverbrauch, wenn das Fahrzeug gelagert wird. Unterbricht auch die Stromversorgung der Batterie aus Sicherheitsgründen während der Fahrzeugwartung.
  • Zündgeschützt gemäß SAE J1171 und ISO 8846 und kann in Batteriekästen oder Fahrzeugen mit Gefahrgut montiert werden
  • Erhältlich mit integrierten Löchern für Blockier- und Verriegelungssysteme. Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Hardware zu kaufen.
  • Korrosionsbeständiges, eindringgeschütztes Kunststoffgehäuse nach IP67/IP69K staub- und wasserdicht
  • Kann dort installiert werden, wo der Platz hinter der Platte begrenzt ist: Die Tiefe des Geräts beträgt 3" von der Vorderseite des Knopfes bis zum Ende der Bolzen.
  • Edelstahl-Hardware und verzinnte Kupferkontakte minimieren den Widerstand in rauen Umgebungen.

880062S – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
880062SSwitch-Master-Panel mt

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.