background-waves

Baureihe: TR

32 V 500 A 2-poliger wasserdichter Hauptbatterietrennschalter.
Produktstatus| Aktivi
info

Unterbrechen Sie die gesamte Batteriestromversorgung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs mit dem 2-poligen wasserdichten Hauptbatterietrennschalter der TR-Serie 32 V 500 A. Der zweipolige Umschalter (DPST) funktioniert in Schwerlastanwendungen, Bauwesen, Rettungsfahrzeugen, Bussen und Transit-, Militär- und Landwirtschaftsanwendungen, bei denen zwei Stromkreise oder sowohl positiv als auch negativ geschaltet werden müssen.

Dank seiner wasserdichten und staubdichten Schutzklassen IP67 und IPX9K sowie seiner hohen Stoß- und Vibrationstoleranz können Sie sich bei der Montage dieses Hauptbatterietrennschalters an exponierten Stellen sicher fühlen.

Der Doppelbatterietrennschalter kann verwendet werden, um eine oder zwei Batterien in der positiven oder negativen Leitung zu trennen, und er kann verwendet werden, um zwei Fahrzeugspannungskreise gleichzeitig zu schalten (24 V und 12 V).

Die integrierte Verriegelungs-/Tag-Out-Funktion (LOTO) in der Ein- oder Aus-Position mit einem Vorhängeschloss oder einer Haspel (nicht im Lieferumfang enthalten) trägt zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals und des Fahrzeugs bei.

  • Maximaler Dauerstrom von 500 A pro Stromkreis mit zwei 4/0-Eingangs- und zwei 4/0-Ausgangskabeln
  • Die wasserdichten und staubdichten Schutzklassen IP67 und IPX9K ermöglichen die Montage an exponierten Stellen am Fahrzeug
  • Drop-in-Ersatz für Haupttrennschalter von Mitbewerbern, wenn Sie höhere Vibrations- (8 G) und Stoßfestigkeit (30 G) benötigen
  • Drop-in-Ersatz für Haupttrennschalter von Mitbewerbern, wenn Sie höhere Vibrations- (8 G) und Stoßfestigkeit (30 G) benötigen
  • Erhältlich mit schwarzem, gelbem oder rotem Knopf
  • Vier verzinnte Kupferanschlüsse M12 x 25 mm
  • Zwei Löcher für M8- oder 5/16"-Montage

TR-Teile

FiltersFilter

TR Anwendungen

A firetruck drives out on a call
Feuerwehrfahrzeuge

Zu den Elektronik Geräten, die von Feuerwehrfahrzeugen benötigt werden, gehören Gleichstrommotorsteuerungen für Pumpen und Leitern, Magnetventile für Notbeleuchtungen und ESD-Schutz für

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
Bergbau-Lkw

Tage- und Untertagebergwerke können nur dann produzieren, wenn Bagger, Planierraupen, Kratzer und Muldenkipper konsistent und effizient arbeiten.

Abschnitt „Highlights“

  • Schwere Lastkraftwagen
  • Bau
  • Einsatzfahrzeuge
  • Bus/ÖPNV
  • Militär

Baureihe: TR – Ressourcen

TR-Baureihe – Produktvideo

Unterbrechen Sie die gesamte Batteriestromversorgung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs mit dem 2-poligen wasserdichten Hauptbatterietrennschalter der TR-Serie 32 V 500 A. Der zweipolige Umschalter (DPST) funktioniert in Schwerlastanwendungen, Bauwesen, Rettungsfahrzeugen, Bussen und Transit-, Militär- und Landwirtschaftsanwendungen, bei denen zwei Stromkreise oder sowohl positiv als auch negativ geschaltet werden müssen.