background-waves

Baureihe: TDB

Ultraminiatur-DIP-Schalter mit halber Oberflächenmontage
Produktstatus| Aktivi
info
Die TDB-Baureihe ist ein Ultraminiatur-DIP-Schalter für die Oberflächenmontage mit halbem Rastermaß (P = 1,27 mm), der durch eine deutliche Verkleinerung des internen Mechanismus erreicht wurde, um eine Montage mit hoher Dichte zu ermöglichen. Es ist mit einem Klebeband versiegelt, um eine waschbare Verarbeitung zu unterstützen. Die TDB-Serie ist eine Schwesterlösung unserer DIP-Schalter der TDA-Baureihe.
  • Vergoldete Kontakte
  • Ultraminiaturgröße ermöglicht Montage mit hoher Dichte
  • Das obere Klebeband ist versiegelt, um eine waschbare Verarbeitung zu unterstützen
  • RoHS-konform

TDB-Teile

FiltersFilter

TDB Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Industrielle Steuerungstechnik
  • Stromversorgungen
  • Sicherheits- und Brandschutzsysteme
  • IoT-Geräte
  • Wechselrichtersysteme

Baureihe: TDB – Ressourcen

TDB DIP-Schalter – Video
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

TDB DIP-Schalter – Video

Littelfuse stellt die CK-Schalter der TDB-DIP-Baureihe vor