Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das

Zündschalter
Zündschalter-Teile
Zündschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“
- Landwirtschaftliche Geräte
- Nutzfahrzeuge
- Baugeräte
- Materialbearbeitungsgeräte
- Ausrüstung für die Schiffahrt
- Wasserfahrzeuge
Zündschalter – Ressourcen
Zündschalter Produkte im Blickpunkt
Zündschalter Support
Häufig gestellte Fragen
Was sind Zündschalter?
Ein Zündschalter (auch als Anlassschalter bezeichnet) aktiviert das elektrische Hauptsystem eines Fahrzeugs und liefert die notwendige Leistung, um die Zündanlage und das Zubehör eines Fahrzeugs wie Radio, elektrische Fensterheber, Scheibenwischer und Blinkzeichen einzuschalten. Wenn der Schalter in die Aus-Position gedreht wird, deaktiviert er die Elektrik und schaltet das Fahrzeug aus.
Wie funktionieren Zündschalter?
Ein Zündschalter schaltet das elektrische Hauptsystem eines Fahrzeugs ein, wodurch die Spannung von der Fahrzeugbatterie zum Zündsystem fließen kann. Typischerweise verfügen Zündschalter mit Schlüssel über einen Schließzylinder, während Druckknopf-Zündschalter einen Knopf und ein Fernbedienungssystem verwenden, um mit dem Fahrzeugcomputer zu kommunizieren. Zündschalter können einfach mit 2 Positionen ein/ausgeschaltet werden