background-waves

95037

Produktstatus| Veralteti

95037

ROT SW IGN/ST 4POS SLD MIT KODIERUNG | Baureihe: 95 Standard-Karosserie
info

Die Zündschalter von Littelfuse sind für den universellen Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Ihre Montage-, Gehäuse- und Aktuatorfunktionen sind auf Benutzerfreundlichkeit und verlängerten Produktlebenszyklus ausgelegt. Die Serie 95 Standard Body bietet eine Vielzahl von Aktuatoren und Schaltkreisen. Von der Innenbeleuchtung bis hin zum Fahrzeugzubehör können diese Produkte die Steuerung von Anwendungen unterstützen, die über Zündkreise hinausgehen.

EigentumWert
Details
Universal Heavy Duty Ignition and Start Switch
Anzahl der Positionen
4
Positionen
Acc - Off - Ign - Start mit Spring Return to Ign und ohne Anti-Restart
Aktuator
Einheitlicher Code
Eingangsklemmen
4 Klinge
Gehäuse
O-Ring im Stiel
Zündsicher
SAE J259
  • Schlüssel nur in "Aus"-Stellung abziehbar (falls zutreffend)
  • Explosionsschutz nach SAE J259
  • Entwickelt, um universelle Startanwendungen zu ermöglichen

95037 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
95037ROT SW IGN/ST 4POS SLD MIT KODIERUNG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.