background-waves

956-4100-BX

Produktstatus| Veralteti

956-4100-BX

ROT SW IGN/ST 4POS 10A/12VDC | Baureihe: 956 Schwerlast
info

Dieses Produkt wird nicht für neue Designs empfohlen

Die Zündschalter von Littelfuse sind für den universellen Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Ihre Montage-, Gehäuse- und Aktuatorfunktionen sind auf Benutzerfreundlichkeit und verlängerten Produktlebenszyklus ausgelegt.

Die 956 Heavy Duty-Baureihe ist unsere robusteste Baureihe von Zündschaltern und bietet eine zuverlässige Stromkreissteuerung für die Zündung von Fahrzeugen.

EigentumWert
Anzahl der Positionen
4
Positionen
Acc - Off - Ign/Acc - Start mit Spring Return to Ign und ohne Anti-Restart
Aktuator
Schlüssel
Eingangsklemmen
4 Klingen

956-4100-BX – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
956-4100-BXROT SW IGN/ST 4POS 10A/12VDC

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.