background-waves

Stößelschalter

Mechanische Stößelschalter signalisieren viele verschiedene Situationen, die in Nutzfahrzeugen auftreten können, einschließlich Zapfwelle, Leerlauf- und Rückwärtsgang, Differenzialsperre, Bremsversagen bei niedrigen Gängen, Getriebereduzierung und Versagen der Handbremse. Unser Portfolio an Stößelschaltern für gewerbliche Fahrzeuge umfasst 5-Volt-DIN-Stößelschalter und mechanische Stößelschalter von 12 Volt bis 24 Volt, die mit unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen (Schließer oder Öffner) und unterschiedlichen elektrischen Anschlüssen erhältlich sind.
  • Erhältlich mit versilberten und vergoldeten Kontakten
  • Zu den Optionen gehören Schließer-, Öffner- und Öffner-Öffner-Kontaktkonfigurationen

Stößelschalter-Teile

FiltersFilter

Stößelschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Stößelschalter?

Ein Stößelschalter ist eine Art Endschalter, bei dem es sich um ein elektromechanisches Gerät mit einem Aktuator handelt, der mechanisch mit einem elektrischen Schalter verbunden ist. Littelfuse Fahrzeug-Stößelschalter werden typischerweise verwendet, um Situationen zu signalisieren, die in Nutzfahrzeugen auftreten können, wie z. B. Zapfwellen- oder Handbremsstatus.

Wie funktionieren Stößelschalter?

Wenn der Aktuator an einem Stößelschalter gedrückt wird, öffnet oder schließt er einen Stromkreis und schaltet ein angeschlossenes Gerät, wie z. B. eine Signalleuchte oder einen Alarm, ein oder aus.