background-waves

Baureihe: 5-V-DIN-Stößelschalter

Die mechanischen Schalter signalisieren viele verschiedene Situationen, die bei Nutzfahrzeugen auftreten können
Produktstatus| Aktivi
info

Die mechanischen Schalter signalisieren viele verschiedene Situationen, die bei Nutzfahrzeugen auftreten können: Kraftabnahme, Leerlauf- und Rückwärtsgang, eingelegter fünfter Gang usw. Verfügbar sind Ausführungen mit Schließer und Öffner, mit 4-poligem Steckverbinder nach DIN 72585-1 und DIN 72585-2.

  • Einige Modelle können auch bei einer Spannung von 5 V arbeiten
  • Steckverbinder nach DIN 72585-1 und DIN 72585-2
  • Versilberte oder vergoldete Kontakte
  • Der Superseal-Stecker ist mit einer Kunststoffkappe geschützt, um das Eindringen von Schmutz vor der Montage zu verhindern
  • Stößelschalter haben eine Standard-Arbeitstemperatur zwischen -25 °C und +80 °C. Eine erweiterte Arbeitstemperatur ermöglicht eine Leistung zwischen -40 °C und *100 °C, aber 100 % garantierte Funktionalität wird im Bereich von -25 °C und +80 °C wieder aufgenommen.

5-V-DIN-Stößelschalter-Teile

FiltersFilter

Baureihe: 5-V-DIN-Stößelschalter Ressourcen

5-V-DIN-Stößelschalter Dazugehörige Produkte

Alternativen