background-waves

00711400

Produktstatus| Aktivi

00711400

Stößelschalter 2P- N.O. | Baureihe: Mechanische Stößelschalter
info

Die mechanischen Schalter signalisieren viele verschiedene Situationen, die bei Nutzfahrzeugen auftreten können: Differenzialsperre, Bremsversagen bei niedrigen Gängen, Getriebeausfall, Handbremsversagen usw. Mechanische Schalter arbeiten sowohl mit 12 V als auch mit 24 V. Erhältlich sind Versionen mit Schließern und Öffnern sowie mit schwarzem Dichtungsstecker nach IP 67/CEI EN 60529.

  • Alle mechanischen Schalter funktionieren sowohl mit 12 V als auch mit 24 V
  • Schwarzer Dichtungsstecker nach IP 67/CEI EN 60529.
  • Einige Ausführungen sind für den Einsatz unter Druckbedingungen geeignet
  • Versilberte Kontakte
  • Der Superseal-Steckverbinder ist mit einer Gummikappe geschützt, um das Eindringen von Schmutz vor der Montage zu verhindern
  • Maximale Lebensdauer von 125,000 Zyklen bei 3 W ohmscher Last
  • Stößelschalter haben eine Standard-Arbeitstemperatur zwischen -25 °C und +80 °C. Eine erweiterte Arbeitstemperatur ermöglicht eine Leistung zwischen -40 °C und *100 °C, aber 100 % garantierte Funktionalität wird im Bereich von -25 °C und +80 °C wieder aufgenommen.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Schaltung
Schließer (NO)
Eingangsklemmen
27 Sechskant
Steckverbinder
Superseal
Gehäuse
Stahl
Kontakte
Silber

00711400 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00711400Stößelschalter 2P- N.O.RoHS1/10/2021Pb-Free1/10/2021Pdf IconCoC_RoHS9_00711400Ja1/10/2021

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.