background-waves

Drucktastenschalter

Unser Portfolio an Drucktasten und Tastschaltern bietet zuverlässige Steuerungslösungen für Elektronik-, Industrie-, Auto- und Nutzfahrzeuganwendungen. Das C&K-Drucktastensortiment® umfasst Miniatur-, Subminiatur- und Ultraminiatur-Designs für PCB-, Oberflächen- und Tafelmontageinstallationen. Diese Schalter sind in Tast- oder Verriegelungsversionen erhältlich und unterstützen die Stromkreiskonfigurationen SPST, SPDT, DPST und DPDT. Zu den Optionen gehören beleuchtete, versiegelte und flache Ausführungen mit Einrast-, Gewinde- oder Oberflächenmontage. Eine große Auswahl an Aktuatorformen, -stilen und -farben unterstützt sowohl funktionale als auch visuelle Designanforderungen. Taster sind so konzipiert, dass sie nur bei Betätigung eingeschaltet bleiben, und werden auch häufig in Systemen für Autos und Nutzfahrzeuge verwendet. Das Auto-Angebot umfasst leichte und schwere Ausführungen, die für 12-V- und 24-V-Systeme optimiert sind, mit Dauerstromstärken von 5 A bis 35 A. Die verfügbaren Konfigurationen umfassen Schließkontakte für den Schließbetrieb und korrosionsbeständige Kontakte für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
  • Miniatur-, Subminiatur- und Ultraminiatur-C&K-Drucktastendesigns
  • Leichte und leistungsstarke Optionen, optimiert für 12-V- und 24-V-Systeme
  • Tast- und Verriegelungsbetriebsoptionen
  • SPST-, SPDT-, DPST- und DPDT-Stromkreiskonfigurationen
  • Versiegelte, beleuchtete und korrosionsbeständige Optionen verfügbar

Push Button Switches Parts

FiltersFilter

Drucktastenschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Allgemeine industrielle & elektrische Ausrüstung
  • Gebäudelösungen
  • Rechenzentrums- und Kommunikationslösungen
  • Soluciones para la electrónica de consumo
  • Lösungen für die Luft- und Raumfahrt
  • Transport

Push Button Switches Resources

Drucktastenschalter Produkte im Blickpunkt