background-waves

Baureihe: Carling Anti-Vandalismus-Schalter für den Einzelhandel

Carling Anti-Vandalismus-Schalter für den Einzelhandel 3-30 A, 6-48 V DC
Produktstatus| Aktivi
info

Die Produktlinie der versiegelten Schalter der AV-Serie zeichnet sich durch ein schlankes Design mit verschiedenen LED-Beleuchtungsoptionen aus. Diese einpoligen Schalter sind mit Tast- und Wartungsstromkreisen erhältlich und verfügen über Schnellanschlussklemmen für eine einfache Installation und Verkettung.

  • Einpolige Schalter: Diese Schalter sind als einpolige Schalter konzipiert und bieten eine einfache Steuerung für verschiedene Funktionen.
  • Vielseitige Steuerung: Einpolige Schalter mit kurzzeitigen und gewarteten Stromkreisen bieten Vielseitigkeit bei der Steuerung verschiedener Funktionen und Systeme.
  • Vereinfachte Installation: Schnellverbindungs-Laschenklemmen optimieren die Installation und Verkettung, sparen Zeit und reduzieren die Installationskomplexität.

Carling Anti-Vandalismus-Schalter für den Einzelhandel Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schifffahrt
  • Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
  • Ladestationen
  • Industrielle Automatisierung
  • Sicherheitspaneele

Baureihe: Ressourcen für Anti-Vandalismus-Schalter von Carling für den Einzelhandel