background-waves

FP12SPC1B1TP02

Produktstatus| Aktivi

FP12SPC1B1TP02

SWITCH FP12SPC1B1TP02 | Series: FP
info

The FP series is a small size switch to taking up less space on its PCB real estate but not compromising on functionality and performance. The FP series can provide multiple circuitry in a single switch which means designers can offer extra functionality without changing the physical size of the switch. Sealed on both underneath of the switch and actuator to prevent ingress water from process cleaning.

EigentumWert
Schaltung
SPDT
Activation Type
Momentary action
Rating - Maximum Current
15 mA
Electrical Life Cycles
10000
Illumination
Nicht zutreffend
Terminals Plating
Gold
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 28 Volt
Contact Plating
Gold
Aktuator
Standard plunger 3.3mm
Activation Orientation
Top actuated
Washing Process - Compatibility
Ja
Terminals Type
Oberflächenmontage
  • Ultra-miniature pushbutton
  • Multiple poles and throws
  • Vertical and right angle mount
  • Sealed against soldering and cleaning processes
  • RoHS-konform
  • Long life 100,000 cycles
  • Optional caps

FP12SPC1B1TP02 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Netzwerkausrüstung
  • High-end consumer
  • Professional instrumentation
  • Computer, Server, Modem & Data Storage

FP12SPC1B1TP02 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FP12SPC1B1TP02SWITCH FP12SPC1B1TP02

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.