background-waves

M-628

SW P-P 2POS SCW-KNOPF | Baureihe: Druckschalter für die Schifffahrt
info
10A bei 12V, 6-35V DC.
Befestigungsmaterial aus Messing im Lieferumfang enthalten.
SPST Ein-Aus, normalerweise Aus.
Mit verchromtem Messingknopf, 10-32 Gewinde. Zwei Schraubklemmen aus Messing.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
10
Maximale DC-Spannung (V)
12
Schaltung
SPST
Ruhestellung
Schließer (NO)
Positionen
2
Aktuator
Verchromter Messingknopf
Eingangsklemmen
2 Messingschraube
Gehäuse
Messing

M-628 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
M-628SW P-P 2POS SCW-KNOPF

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.