background-waves

Wippschalter

Unser Portfolio an Wippschaltern bietet zuverlässige Steuerungslösungen für Elektronik-, Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen. Das Sortiment umfasst Standard- und Hochleistungs-Auto-Schalter sowie C&K-Miniatur® -, Subminiatur- und Power-Wippschalter, die für eine Vielzahl von Leistungs-, Montage- und Konfigurationsanforderungen entwickelt wurden. Diese Wippschalter sind in mehreren Stromkreiskonfigurationen erhältlich und unterstützen sowohl einfaches als auch mehrpoliges Schalten mit mehreren Positionen. Zu den Optionen gehören abgedichtete und wasserdichte Ausführungen für raue Umgebungen, beleuchtete Versionen mit LED- oder Glühlampenbeleuchtung für bessere Sicht und Hochstromausführungen für anspruchsvolle Anwendungen. Zu den Optionen für die Schalttafelmontage gehören Snap-in-, Schmalkörper-, Front- und Rückmontagemodelle, während Lösungen für die PCB-Montage Durchsteck-, vertikale, rechtwinklige und oberflächenmontierbare Konfigurationen unterstützen. Dank der kompakten Grundfläche, der robusten Bauweise und der Schutzfunktionen wie eingelassenen Schalterschutzvorrichtungen und feuchtigkeitsbeständigen Gehäusen eignen sich diese Wippschalter optimal für hochzuverlässige Designs mit beschränktem Platzangebot. Diese Wippschalter werden häufig in Fahrzeugen, Industrieanlagen, Schalttafeln und elektronischen Systemen verwendet, wo ein zuverlässiges, benutzerbedientes Schalten unerlässlich ist.
  • DPDT-, DPST-, SPDT-, SPST-, 3PDT- und 4PDT-Wippschalteroptionen
  • Abgedichtete und wasserdichte Wippschalter-Ausführungen verfügbar
  • Wahlweise LED- und Glühlampen-beleuchtete Wippschalter
  • Wippschalter-Konfigurationen für Schalttafel- und PCB-Montage
  • Standard-, Hochleistungs-, Miniatur- und Subminiatur-Wippschaltergrößen

Wippschalter – Teile

FiltersFilter

Wippschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Allgemeine industrielle und elektrische Ausrüstung
  • Haushaltsgeräte
  • Rechenzentrums- und Kommunikationslösungen
  • Soluciones para la electrónica de consumo
  • Transport
  • Soluciones para la atención sanitaria

Wippschalter – Ressourcen

Wippschalter Produkte im Blickpunkt

Wippschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Wippschalter?

Wippschalter sind manuell betätigte elektromechanische Geräte, mit denen der Stromfluss zu einer Last gesteuert wird. Wippschalter, die typischerweise in Nutz- und Wasserfahrzeugen montiert werden, verfügen über einen Aktuator, der sich wie eine Wippe um einen Mittelpunkt dreht, um ein angeschlossenes Gerät ein- oder auszuschalten oder Geräte zu steuern. Während viele Wippschalter einfache Ein-Aus-Schalter sind

Wie funktionieren Wippschalter?

Bei einem einfachen, normal geöffneten Ein-/Auswippschalter bewegt der Aktuator, wenn er zur Seite gedrückt wird, einen Kontakt, der sich am Ende einer halbelliptischen Feder befindet, in Richtung eines festen Kontakts. Wenn sich die Kontakte berühren, fließt Strom und das angeschlossene Gerät wird eingeschaltet. Um das Gerät auszuschalten, wird der Betätiger am Schalter auf die andere Seite gedrückt, wodurch die Feder wieder in die