background-waves

57300-01

Produktstatus| Veralteti

57300-01

SW RKR SPST | Baureihe: 56000 und 57000 Standard
info
  • Ein- und zweipolig.
  • Universell einsetzbar.
  • Glänzende Nickelplatte oder schwarze Lünette, schmal oder breit.
  • Gehäuse und Auslöser aus Kunststoff.
  • Snap-In für Paneele 040" bis .100: (1,0 bis 2,5 mm).
  • Schraub- oder Flachstecker. 25 A bei 12 V DC.
  • Weißer Aktuator, heller Rahmen.
  • Rot-abhängige Kontrollleuchte. Oben: Ein, Unten: Aus, drei Flachstecker. Diagramm F.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
25
Maximale DC-Spannung (V)
12
Schaltung
SPST
Positionen
Ein - keine - Aus
Eingangsklemmen
3 Klinge
Aktuator
Wipptaste
Kontakte
Silber
Gehäuse
Kunststoff mit Metallblende und Schnappclip
Montagemethode
Tafel-Snap-In – 0,900 (22,86 mm) x 1,57 (39,87 mm)
Plattendicke
.040 (1,01 mm) bis .100 (2,54 mm)
Color & Finish
Weißer Kunststoff - beleuchtet (rot)
Abmessungen der Montagebohrung (mm)
36,83 mm x 21,08 mm

57300-01 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
57300-01SW RKR SPSTRoHS2/19/2019

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.