background-waves

CN201J62S405QA

Produktstatus| Aktivi

CN201J62S405QA

SWITCH CN201J62S405QA | Baureihe: CN
info

The CN series double pole power rocker switch is a quality, long-lasting switch designed for use in power supply, industrial equipment and HVAC products. Featuring optional illumination and multiple actuator and termination styles, the robust design of the CN series guarantees your products stand out.

EigentumWert
Activation Type
Permanent
Contact Plating
Silber
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 250 volt
Color & Finish
Schwarz
Electrical Life Cycles
10000
Activation Orientation
Top actuated
Schaltung
DPDT
Montagemethode
Einrasten
Seal
Nein
Rating - Maximum Current
16 A
Aktuator
Wippschalter
Terminals Type
Schnellverbindung
Switch Function
On-None-On
Terminals Complementary Information
0,25 inches
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Illumination
Nicht zutreffend
Terminals Plating
Silber
  • Illuminated versions available
  • Multiple actuator and termination styles
  • Robustes Design
  • RoHS-konform
  • Custom version upon request

CN201J62S405QA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Haushaltsgeräte
  • Büroausstattung
  • Computer und Peripheriegeräte
  • Off-road-Fahrzeuge
  • Industrial machines
  • HVAC units
  • Transport

CN201J62S405QA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CN201J62S405QASWITCH CN201J62S405QA

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.