background-waves

D601J12S215QA

Produktstatus| Aktivi

D601J12S215QA

SWITCH D601J12S215QA | Series: D Rocker
info

The D series are miniature snap-in power rocker switches that are commonly used by designers of small appliance, computer and peripheral or medical instrumentation products. The D series switches feature both momentary and maintained models, PC and quick connect terminals - and have an available recessed bracket, helping to prevent accidental actuation.

EigentumWert
Schaltung
DPDT NO / NC
Activation Type
Maintain
Switch Function
On-None-On
Rating - Maximum Current
10 A
Montagemethode
Einrasten
Terminals Type
Schnellverbindung
Electrical Life Cycles
10000
Illumination
Nicht zutreffend
Eindringschutz
IP 54
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 30 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 125 Volt
Terminals Plating
Silber
Terminals Complementary Information
0.187inch (4.75mm)
Activation Orientation
Top actuated
Color & Finish
Schwarz
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Aktuator
Concave (Curved) Black. No marking
Contact Plating
Silber
  • Momentary and maintained models
  • PC and quick connect terminals
  • RoHS-konform
  • Recessed bracket available — prevents accidental actuation
  • Gold plated options available

D601J12S215QA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Kleingeräte
  • Computer und Peripheriegeräte
  • Medical instrumentation

D601J12S215QA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
D601J12S215QASWITCH D601J12S215QA

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.