background-waves

DM21J12S205Q

Produktstatus| Aktivi

DM21J12S205Q

SWITCH DM21J12S205Q | Series: DM
info

The DM series miniature 2 pole power rocker switch is commonly found in computers, appliances and electric tools - applications where there is a need for a quick connection and to ensure a device is not turned on accidentally. DM switches feature quick connect terminals, optional recessed brackets (to prevent accidental actuation) and are double pole in miniature size.

EigentumWert
Schaltung
DPDT
Activation Type
Permanent
Switch Function
On-None-On
Rating - Maximum Current
10 A
Montagemethode
Einrasten
Terminals Type
Schnellverbindung
Electrical Life Cycles
10000
Illumination
Nicht zutreffend
Seal
Nein
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 125 Volt
Terminals Plating
Silber
Terminals Complementary Information
0.110inch (2.8mm)
Activation Orientation
Top actuated
Color & Finish
SCHWARZ
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Aktuator
Concave (Curved)
Contact Plating
Silber
  • 5 amps to 10 amps
  • Double pole in miniature size
  • RoHS-konform
  • Quick connect terminals

DM21J12S205Q Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Haushaltsgeräte
  • Electric tools

DM21J12S205Q – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DM21J12S205QSWITCH DM21J12S205Q

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.