Die neue DSR-Serie ist ein nach IP65 versiegelter, beleuchteter Wippschalter. Alle Schalter sind RoHS-konform und sowohl beleuchtet (LED oder NEON, rot, grün und blau) als auch unbeleuchtet (schwarz oder rot) erhältlich. Für Anwendungen in rauen Umgebungen bietet die IP65-Dichtung Schutz gegen feste Gegenstände, Flüssigkeiten oder Staub. Nennstrom bis zu 16 A @ 125/250 VAC.