background-waves

ET05J1V3BE2

Produktstatus| Aktivi

ET05J1V3BE2

SWITCH ET05J1V3BE2 | Series: ET
info

Typically designed into telecommunications equipment, instrumentation or computers and peripherals, the ET series sealed subminiature rocker switch are resistant to cleaning chemicals and solder - and help designers save space with their small footprints. The ET rocker, bushing and case are all UL 94V-0 rated and RoHS compliant as well.

EigentumWert
Schaltung
SPDT
Activation Type
Momentary action
Rating - Maximum Current
20 mA
Seal
Epoxidummantelte,
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 20 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 20 Volt
Terminals Plating
Gold
Color & Finish
Actuator: black
Washing Process - Compatibility
Ja
Mechanical Life Cycles
30000
Aktuator
Wippschalter
Switch Function
Mom.-Off-Mom
Terminals Complementary Information
Vertical mount, V-bracket
Contact Plating
Gold
  • Sealed against solder and cleaning process contaminants
  • Rocker, bushing & case—UL 94V-0
  • RoHS-konform
  • Small footprint—saves space

ET05J1V3BE2 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekommunikation
  • Geräteausstattung
  • Computer und Peripherie

ET05J1V3BE2 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
ET05J1V3BE2SWITCH ET05J1V3BE2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.