background-waves

Drehschalter

Unser Portfolio an Drehschaltern unterstützt eine breite Palette von Elektronik-, Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen, mit Optionen, die von der Umschaltung niedriger Signale bis hin zur Steuerung höherer Stromstärken reichen. C&K-Drehschalter® sind in einer Vielzahl von Indexierungsoptionen für Anwendungen von 10 mA bis 12 Ampere erhältlich. Mit Switchlock-, mehrpoligen, Multi-Position-, Halb-Zoll-, Rota-Slide-, Power-Rota-Slide- und Subminiatur-Schaltern verfügen C&K-Drehschalter über kurzschluss- und nicht-kurzschlussfähige Kontakte für maximale Designflexibilität. Miniatur- und Subminiatur-Designs sparen Platz auf Leiterplatten, während Lötfahnen, PC-Durchgangsbohrungen, Drahtkabel oder Schnellverbindungsanschlüsse eine Vielzahl von Montageoptionen unterstützen. Zu den Niederspannungs-Drehschaltern in unserem Sortiment an Autos und Nutzfahrzeugen gehören eine Vielzahl von 12-Volt- bis 24-Volt-Drehschaltern, wie Universal-Drehschalter, elektronische Drehdimmerschalter, Rückwärtsschalter, Scheinwerfer- und Licht-Drehschalter sowie Spezial-Drehschalter. Sie finden abgedichtete Drehschalteroptionen und verschiedene Betätigungselemente wie Hebel, Schlüssel und bedruckte Knöpfe für spezielle Anwendungen.
  • Mehrpolige und mehrstufige Drehschalteroptionen
  • Verfügbar für 12 V bis 24 V Systeme sowie 10 mA bis 12 A Anwendungen
  • Mehrere Indizierungsoptionen mit kurzschlussartigen und nicht kurzschließenden Kontakten
  • Abgedichtete und Switchlock-Drehschalter-Modelle verfügbar
  • Verschiedene Aktuatoren, einschließlich Hebel, Schlüssel und gedruckte Knöpfe

Drehschalter-Teile

FiltersFilter

Drehschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Allgemeine industrielle und elektrische Ausrüstung
  • Gebäudelösungen
  • Rechenzentrums- und Kommunikationslösungen
  • Soluciones para la electrónica de consumo
  • Transport
  • Soluciones para la atención sanitaria

Ressourcen für Drehschalter

Drehschalter Produkte im Blickpunkt

Drehschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Drehschalter?

Drehschalter werden durch Drehen des Aktuators bedient, das je nach Schaltermodell und Anwendung ein Knopf, ein Hebel oder eine Taste sein kann. Drehschalter können Ein-/Aus-Schalter mit zwei Positionen oder Umkehrschalter oder Mehrfachschalter sein, die eine variable Steuerung einer Last ermöglichen. Beispielsweise können Drehschalter mit mehreren Positionen für dimmbare Leuchten mit unterschiedlichen

Wie funktionieren Drehschalter?

Drehschalter stellen elektrische Verbindungen her oder unterbrechen sie, indem sie elektrische Kontakte schließen oder öffnen, während sich eine Spindel dreht. Anschlüsse werden in der Regel in festen Drehintervallen um die Spindel herum angebracht und bestimmen die Anzahl der verfügbaren Schalterpositionen. Es gibt viele verschiedene Drehschalterausführungen, darunter einpolige (SPST) Drehschalter, Drehschalter