background-waves

MMGGD1P0A

Produktstatus| Aktivi

MMGGD1P0A

SWITCH MMGGD1P0A-H/T-SS-FORM | Baureihe: MM
info

The MM series mini size precision snap-acting switch features low-level and power switching, increased overtravel and a long electrical and mechanical life. These features make the MM series perfect for use in communication devices and other applications with limited space constraints.

EigentumWert
Schaltung
SPDT NO / NC
Activation Type
Momentary action
Switch Function
On-Off-On
Rating - Minimum Current
1 A
Rating - Maximum Current
7 A
Mechanical Life Cycles
1500000
Höhe
8.94
Terminals Plating
Lead free gold
Terminals Type
Turret
Operating Force
Max 1.39 N
Contact Plating
Gold
Kontakte
Turret
  • Low level and power switching
  • Long electrical and mechanical life
  • Increased overtravel
  • Reliable snap-acting mechanism
  • UL Recognized to ANSI/UL 1054 and CSA C22.2 No. 55

MMGGD1P0A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Limited space constraints
  • Communication devices

MMGGD1P0A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 3 von 3 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
MM03031SWITCH MMGGD1P0A-H/T-SS-FORM
MM03038SWITCH MMGGD1P0A-CUST/COV SS-F
MMGGD1P0ASWITCH MMGGD1P0A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.